バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

SimpleLink™ マイコン SDK 向けTI 15.4 Stack プラグイン

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2.20.00.05
リリース日: 2018/06/28

Windows Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin

SHA-256 チェックサム

macOS Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin

SHA-256 チェックサム

Linux Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1310 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1350 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)
Wi-Fi 製品
CC3220R — 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3220S — セキュア ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3220SF — 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
汎用マイコン
MSP432E401Y — イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

資料

SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin Users Guide

リリース情報

The SimpleLink™ SDK TI 15.4 Stack Plug-in is a companion software package that enables the use of the IEEE 802.11.15.4 stack from TI on any standard SimpleLink microcontroller (MCU). This plug-in supports the SimpleLink Sub-1 GHz CC1310 wireless MCU as a network processor. This software package works in tandem with the SimpleLink MSP432™ software development kit (SDK) or the SimpleLink Wi-Fi® CC3220 SDK to provide a portable implementation of the TI 15.4 Stack. By being able to seamlessly and modularly add TI 15.4 stack functionality to an embedded system, a developer can enable their embedded device to become a gateway to various IoT infrastructures.

最新情報

Added TI 15.4 Gateway to IBM code example that demonstrates how to implement a Personal Area Network (PAN) Coordinator device that sends incoming data from a sensor device to the IBM Watson IoT service. Improved debug statements in the code examples. Updated version number to match that of latest validated SDK (instead of 1.70.00.xx this release is 2.20.00.xx as we are testing against the 2.20.00.xx versions of the SDK)