バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
SHUNT-REFERENCE-CALC
Shunt Reference Selector and Design Calculator
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2024/08/14
製品
シャント電圧リファレンス
ATL431
—
2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ATL431LI
—
低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止
ATL431LI-Q1
—
車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
ATL432
—
2.5V、高精度プログラマブル シャント レギュレータ
ATL432LI
—
広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
ATL432LI-Q1
—
車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
LM4030
—
超高精度シャント電圧リファレンス
LM4040
—
固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4040-N
—
100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4040-N-Q1
—
車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4040C25-EP
—
エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4041-N
—
固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4041-N-Q1
—
車載、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4041A12
—
1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4041B
—
調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4041B12
—
1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4041C
—
調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4041C12
—
1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4041D
—
調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4041D12
—
1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4050-N
—
50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス
LM4050-N-Q1
—
車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4050QML-SP
—
耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス
LM4051-N
—
固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス
LMV431
—
1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ
LMV431A
—
1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ
LMV431B
—
0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
TL431
—
調整可能な高精度シャント レギュレータ
TL431-Q1
—
車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
TL431C
—
2%、調整可能な精度、シャント・レギュレータ
TL431LI
—
リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)
TL431LI-Q1
—
車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
TL432
—
調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
TL432-Q1
—
車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
TL432LI
—
リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA)
TL432LI-Q1
—
車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
TLA431
—
KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
TLA432
—
RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス
TLV431
—
1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
TLV431A
—
1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
TLV431A-Q1
—
車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
TLV431B
—
0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
TLV431B-Q1
—
車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
TLVH431
—
1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
TLVH431A
—
1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
TLVH431A-Q1
—
車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
TLVH431B
—
0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
TLVH431B-EP
—
強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ
TLVH431B-Q1
—
車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置)
TLVH432
—
1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
TLVH432A
—
1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
TLVH432B
—
0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
TLV4313
—
クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
TLV4314
—
クワッド、5.5V、3MHz、RRIO オペアンプ
TLV4314-Q1
—
車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
TLV4316
—
クワッド、5.5V、10MHz、RRIO オペアンプ
TLV4316-Q1
—
車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
TLV4379
—
クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
TLV4333
—
コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ
TLV4376
—
クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ
TLV4387
—
クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
This is the first release of this tool.