バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
PARALLEL-LDO-CALC
Parallel low-dropout (LDO) calculator
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2.0.3
リリース日: 2024/11/15
Parallel LDO Calculator using ballast resistors
SHA-256 チェックサム
製品
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A33
—
イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A4501-SP
—
耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47
—
イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A47-Q1
—
車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A4701-EP
—
エンハンスド製品、36V、1A、4µVRMS、RF LDO 電圧レギュレータ
TPS7A52
—
2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
TPS7A52-Q1
—
車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
TPS7A53
—
3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
TPS7A53-Q1
—
車載、3A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
TPS7A53A-Q1
—
車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
TPS7A53B
—
0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A54
—
4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
TPS7A54-Q1
—
車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
TPS7A57
—
5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
TPS7A8300
—
パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A83A
—
パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A84
—
パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A84A
—
パワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A85
—
パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A85A
—
パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A90
—
高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A91
—
高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A92
—
高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7A94
—
1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
TPS7A96
—
2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
TPS7B7702-Q1
—
車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ
TPS7H1111-SEP
—
放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ
TPS7H1111-SP
—
耐放射線設計、QMLV および QMLP、1.5A 超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7A57EVM-081
—
TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
- Added the TPS7A90, TPS7A91 and TPS7A92 to the calculator.