バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MSP-PMBUS

PMBus ソフトウェア・ライブラリ、MSP MCU 用

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.00.00.00
リリース日: 2015/05/06

MSP PMBus Library package

SHA-256 チェックサム
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS544C20 PMBus 経由のプログラマビリティとモニタ機能搭載、4.5V ~ 18V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
MSP430 マイコン
MSP430FR2532 8 個のタッチ IO (8 個のセンサ) と 8KB FRAM と 1KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2533 16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR2632 8 個のタッチ IO (16 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSP430FR5962 128KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、AES、12 ビット ADC、DMA、76 個の IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR5964 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5969-SP 耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン MSP430FR5989-EP 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF、AES 搭載 16MHz ULP MCU MSP430FR5992 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430FR59941 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、68 IO、eUSCI 搭載、16MHz MCU

リリース情報

The MSP PMBus Library is a royalty-free set of API's that provide support for master protocols in a PMBus communication system.

最新情報

  • Initial version