バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MSP-AUTO-SDK

MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2.0.1.STS
リリース日: 2026/10/29

MSP AUTO SDK Package

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
車載ボディおよびライティング マイコン
MSPM0G3105-Q1 — 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106-Q1 — 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107-Q1 — 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3505-Q1 — 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3506-Q1 — 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3507-Q1 — 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor MSPM0G3518-Q1 — 車載、256kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3519-Q1 — 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM33C321A-Q1 — 車載 160MHz Arm® Cortex®-M33 マイコン、TrustZone®、1MB フラッシュ、256kB SRAM、QSPI およびセキュリティ機能搭載
ハードウェア開発
評価ボード
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3519 — LP-MSPM0G3519 評価基板 LP-MSPM33C321A — MSPM33C321A LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

MSP-AUTO-SDK package contains MCAL and CDD modules as per AUTOSAR architecture along with pre-build SDL library and MCAL+SDL integrated example to showcase their compatibility. These software modules are developed specific for platform hardware to enable the direct access to on-chip MCU peripherals. Thus, making the upper layer of AUTOSAR architecture independent of MCU platform hardware. These drivers are developed as per AUTOSAR version 4.3.1(except lin slave). The delivery contains source code of all drivers, EB Tresos plugin to generate configuration data, User Guide, bare-metal examples of each driver and Test Report.

最新情報

  • Unified MSP MCAL as part of the installer
  • MSPM0G350x/MSPM0G310x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE
  • MSPM0G351x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C,CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE,CRYPTO, CRC, CDD_COMP, WDG_44_IWDG
  • MSPM33C321x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG
  • CDD_I2C Target addition for MSPM0G351x
  • Integrated SDL+MCAL example using pre-build SDL library.
  • Comprehensive User Guide and Datasheet
  • Bug Fixes (Refer Release Notes)