バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MCU-PLUS-SDK-AM64X

AM64x 用 MCU+ SDK - RTOS/NO-RTOS

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 12.01.00.33
リリース日: 2026/08/20

MCU PLUS SDK Windows Installer

SHA-256 チェックサム

MCU PLUS SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM6411 — シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 — デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 — シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 — PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F AM6441 — シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 — デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ

資料

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pimux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Manifest of software components used with license details

リリース情報

Thank you for your interest in the AM64x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment
  • Limited testing on SK-AM64 board

最新情報

  • A53 core frequency set to maximum by default
  • IPC RPMsg Linux example: Added remote core shutdown feature
  • New example: Added OSPI PHY Grapher based on UART
  • New example: Added MCRC Auto and Semi CPU Mode
  • New example: Added R5F TCM ECC memory test