バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

LM70XX0-CALC

LM70XX0 quickstart design tool calculator

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: A1
リリース日: 2025/02/07
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM704A0-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 45V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70660 高密度、4.5V ~ 65V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM706A0 高密度、4.5V ~ 65V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM706A0-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 65V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70840 高密度、4.5V ~ 80V 入力、4A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70840-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、4A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70860 高密度、4.5V ~ 80V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70860-Q1 車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70880 高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ LM70880-Q1 車載対応、高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

リリース情報

Welcome to the LM70XX0/-Q1 Synchronous Buck Converter Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.