バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
LM3478-88-BOOST-CALC
LM3478-88 quick start calculator for boost
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.1.0
リリース日: 2025/02/14
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3478
—
2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ
LM3478Q-Q1
—
スイッチング レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ
LM3488
—
スイッチング レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル コントローラ
LM3488Q-Q1
—
スイッチング レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3478EVAL
—
高効率、ローサイド N チャネル・コントローラ、スイッチング・レギュレータ用
The LM3478-88 quick start calculator for boost tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM3478 or LM3488 as regulation IC.
Version 1.1.0