バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

LM25190-LM5190-DESIGN-CALC

LM25190, LM25190-Q1, LM5190 or LM5190-Q1 quick-start design tool

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: B4
リリース日: 2025/08/05
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25190 定電流と定電圧 (CC/CV) の各安定化機能搭載、42V 入力、同期整流降圧コントローラ LM5190 定電流と定電圧 (CC/CV) の各安定化機能搭載、80V 同期整流降圧コントローラ LM5190-Q1 車載、定電流と定電圧 (CC/CV) の各安定化機能搭載、80V、同期整流降圧コントローラ

リリース情報

Welcome to the LM25190/LM5190 synchronous buck controller with CCCV regulation design tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM25190/LM5190 synchronous buck DC/DC controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.