バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

Flybuck / Flyback Calculator

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2016/12/07
製品
AC/DC コントローラ
LM3524D — 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ LM5020 — 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ TPS55010 — FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ
DC/DC コントローラ
LM3017 — True Shutdown 機能搭載、高効率、ローサイド コントローラ LM3478 — 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ LM3478Q-Q1 — スイッチング レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ LM3481 — 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 — AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ LM3488 — スイッチング レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル コントローラ LM3488Q-Q1 — スイッチング レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ LM3578A — アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング レギュレータ LM5022 — 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ TL1451 — デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A — 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ TL1451A-EP — エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路 TL1451A-Q1 — AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ TL5001 — 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A — 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001A-Q1 — 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ TL5001M — 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–55℃ ~ 125℃ の動作範囲、PWM コントローラ TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS40211-Q1 — 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ TPS43000 — マルチトポロジ(降圧 / 昇圧 / SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ UC2572 — 負電圧出力、フライバック パルス幅変調器 (PWM)
DC/DC コンバータ
LM25017 — 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲 (Vin)、650mA、コンスタント オンタイム制御同期整流降圧レギュレータ LM25018 — 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、コンスタント オンタイム制御同期整流降圧レギュレータ LM25019 — 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、コンスタント オンタイム制御同期整流降圧レギュレータ LM2577 — 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ LM2585 — 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック レギュレータ LM2586 — 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック レギュレータ LM2587 — 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック レギュレータ LM2588 — 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック レギュレータ LM2621 — 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623 — 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623-Q1 — AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC LM2735 — 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM2735-Q1 — AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM34925 — 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ LM34926 — 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ LM34927 — 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ LM5000 — 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流 昇圧レギュレータ LM5001 — 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ LM5001-Q1 — 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ LM5002 — 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ LM5015 — 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ LM5017 — 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ LM5018 — 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ LM5019 — 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ LM5160 — LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 — 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A — LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5161 — ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ LM78S40 — 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ TPS55340 — 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ TPS55340-EP — 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS55340-Q1 — AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ TPS61175 — ソフト スタート機能とプログラマブルなスイッチング周波数付き、3A、40V 高電圧昇圧コンバータ TPS61175-Q1 — ソフト スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slpc017 or www.ti.com/lit/xx/slpc017b/slpc017b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLPC017. Please update any bookmarks accordingly.