バージョンを選択
DLPR964-FW
DLPC964 Configuration and Support Firmware
製品
DLP コントローラとドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Included in the DLPR964-FW.zip file are:
1 - the readme.txt file
2 - the DLPC964 Controller dlpc964_v1.1.92.mcs file for programming the Controller flash memory using Vivado.
When using Vivado to program the DLPC964 Controller, use the above files when requested.