バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

DLPC4430EVM-SW

DLPC4430EVM Software Bundle

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 6.1.2
リリース日: 2024/11/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板

資料

リリース情報

 

-------------------------------------------------------------------------------

                          DLPC4430EVM Software 

-------------------------------------------------------------------------------

                          Release         : Version 6.1.1

                          Date            : 30-September-2023

-------------------------------------------------------------------------------

 

This is the release for the DLPC4430EVM SW. 

The table below identifies appropriate image file to be used on a given system.

 

DMD        | Illumination  | Resoluton  |        Project filename

-------------------------------------------------------------------------------

DLP550HE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP550HE_p55_SVGA_S450_LED.img

DLP550JE   |   LED         |   Low Res  | Flash_DLPC4430_DLP550JE_p55_XGA_S450_LED.img

DLP650LE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP650LE_p65_WXGA800_S450_LED.img

 

DLP470NE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP470NE_p47_TRP_1080p_S410_LED.img

DLP480RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP480RE_p48_TRP_WUXGA_S410_LED.img                      

DLP650NE   |   LED         |   High Res | Flash_DLPC4430_DLP650NE_p65_VSP_1080P_S600_LED.img

DLP670RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP670RE_p67_VSP_WUXGA_S600_LED.img

DLP780NE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP780NE_p78_HEP_1080p_S600_LED.img

DLP800RE   |   LED         |            | Flash_DLPC4430_DLP800RE_p8_HEP_WUXGA_S600_LED.img

------------------------------------------------------------------------------

 

General Requirements:

- To flash the system with the latest DLPC4420EVM software, use DLPC44xxGUI available on TI.com

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

                          Documentation and Support Files  

-------------------------------------------------------------------------------

 

In addition, the software package includes other documentation and support files:

 

- DLPC4430 Software

- Programmers Guide

- Manifest

- Readme

- DLPC44xxGUI Files

- EDID Programmer Tool Files

- JTAG Programmer Tool Files

- TI Disclaimer