バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

CC33XX-RTOS-MCU

CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: R8
リリース日: 2025/10/05

CC33XX RTOS MCU Linux Installer

SHA-256 チェックサム

CC33XX RTOS MCU Windows Installer

SHA-256 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール

資料

リリース情報

This CC33xx RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).

This software toolkit provides the drivers for CC33xx devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.


This is version R8 of the CC33xx RTOS MCU Software Package.

最新情報

  • Added support for WPA, WPA/WPA2 mixed mode
  • WPA2-WPA3 transition mode - can connect to such network using WPA2+PMF security type
  • Connect with WPA3 to a transition network is still under work
  • Various code cleanup
  • General bugs fixes