バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

CC33XX-LINUX-MPU

CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.2.10
リリース日: 2025/08/05

CC33xx Linux MPU Windows Installer

SHA-256 チェックサム

CC33xx Linux MPU Linux Installer

SHA-256 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM62p

SHA-256 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM62

SHA-256 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM335

SHA-256 チェックサム

SHA-256 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

リリース情報

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.

This is version **1.0.2.10** of the CC33xx Linux MPU Software Package

The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices

Previous release was 1.0.2.9


This is a release for TI’s CC33xx devices supporting Wi-Fi 6 and BLE 5.4.


Components version:



  • FW version: 1.7.0.323
  • Driver version: 1.7.0.239
  • PHY version: 1.2.0.47.6.13.37.69
  • RAM Bootloader version: 1.0.0.29

最新情報

  • Wifi 6 disable via OTP fuse bits
  • Improved SDIO in-band IRQ support in legacy MMC hosts
  • TCXO mode - functional but not fully characterized and not supported as an operational mode
  • Bug fixes