バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB

C64x+、C66x および C674x DSP ライブラリ

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 3.4.0.0
リリース日: 2014/08/26

DSPLIB for C66x Windows Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C66x Linux Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C674x Windows Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C674x Linux Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C64x+ Windows Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C64x+ Linux Installer

SHA-256 チェックサム

リリース情報

This is a Post Production release of the DSP Library (DSPLIB) for C64x+/C66x/C674x processors.

DSPLIB contains optimized general-purpose signal-processing routines that are used in computationally-intensive real-time applications. These C-callable routines operate considerably faster than equivalent code written in ANSI C language.

The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C64x+ or C66x or C674x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.