バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

BLE-STACK-1-X

II. BLE-STACK(CC2540 / CC2541 のサポート)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.05.02.00
リリース日: 2021/05/03

Windows Installer for Simplelink BLE 1 x SDK

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

資料

Archive Installers for Simplelink BLE 1 x SDK

リリース情報

Texas Instruments' Bluetooth® Low Energy BLE-Stack™ 1.5.2 software development kit (SDK) for the CC2540 and CC2541 wireless MCUs provides a Bluetooth 5.0 qualified software protocol stack that includes all necessary software to get started on the development of single-mode and network processor Bluetooth Low Energy applications. The BLE-Stack 1.5.2 SDK is available royalty-free to customers using TI’s CC2540/41 Bluetooth Low Energy system-on-chip (SoC) family and supports development kits such as the CC2541 mini development kit and CC2540 evaluation module kit. Application development with this SDK is enabled by IAR Embedded Workbench for 8051.

BLE-Stack 1.5.2 is a maintenance update to the previous BLE-STACK 1.5.1 software and contains one bug fix.

最新情報

  • Fixed an issue with the pairing process. An initiator will now reject a confirmation value identical to its local confirm value (BLESTACK-5453).