XTR200EVM
XTR200 評価基板
XTR200EVM
概要
XTR200 評価基板 (EVM) は、3 線式電流または電圧システム用の高電圧高精度出力ドライバである XTR200 を評価するための開発プラットフォームです。このデバイスは、0mA から 20mA、4mA から 20mA、0mA から 25mA、0V ~ 10V の標準産業用信号レベル向けに設計されています。
特長
- 電圧出力と電流出力両方のモードをサポート
- 電源電圧範囲:8V ~ 60V
- 出力トランジスタ内蔵
- オプションの外部出力トランジスタとしてフットプリントが小さくなっています
- オプションの保護回路向けのフットプリント
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ
購入と開発の開始
評価ボード
XTR200EVM — XTR200 評価基板
XTR200EVM — XTR200 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | XTR200 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/06/05 | ||
| 証明書 | XTR200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/03/11 |