WS-3P-WS8712

2.4GHz & 5GHzデュアル・バンドWi-Fi 6 & BLE5.4 Bluetooth モジュール

概要

WS8712 は、TI の次世代 Wi-Fi 6 チップ CC3551E をベースに開発された、高性能かつ高信頼性のデュアルバンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® モジュールです。FPU、TrustZone®、AI アクセラレーション機能を搭載した強力な内蔵 160MHz Arm® Cortex®-M33 プロセッサを搭載しています。このモジュールは、20dBm @ 1Mbps DSSS および 16dBm @ 54Mbps OFDM の最大ワイヤレス送信電力をサポートしています。

機能的に、このモジュールは IEEE 802.11 b/g/n/ax 規格、2.4GHz と 5GHz の両方の帯域で動作する Wi-Fi 6、Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.4 プロトコルをサポートしています。このモジュールの主な特長として、オープンソース TCP/IP と TLS スタックを搭載した包括的なソフトウェア開発キット、外部 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee® など) と組み合わせて使用する 3 線式 PTA 共存アーキテクチャのサポート、STA サポート、最大 4 つのステーションを持つ softAP、Wi-Fi Direct、マルチロール AP + STA 機能などがあり、さまざまなアプリケーションを包括的に満たすことができます。

特長
  • 2.4GHz と 5GHz のデュアルバンド Wi-Fi 6 をサポート    
  • IEEE 802.11 b/g/n/ax 規格との互換性あり    
  • 最大 8 つのソケットをサポート    
  • BLE5.4、少なくとも 4 つの接続をサポート    
  • 1Mbps の DSSS で最大 20dBm の出力電力を達成    
  • TCP/TCPS、UDP、HTTP/HTTPS、MQTT/MQTTS、mDNS、PING をサポート    
Wi-Fi 製品
CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Silent Smart Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

開発キット

WS8712 — デュアルバンド Wi-Fi 6 モジュール -- WS8712

サポート対象の製品とハードウェア

WS8712 デュアルバンド Wi-Fi 6 モジュール -- WS8712

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Silent Smart Technology Co., Ltd.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。