WLEDEVM-260
WLEDEVM-260 評価モジュール
WLEDEVM-260
概要
The WLEDEVM-260 load board contains 8 white light emitting diode (WLED) banks/strings which contain either 10 or 12 WLEDs as selected by the odd numbered jumpers (JP1, JP3, etc.). It is used with the TPS61181EVM-259 or TPS61182EVM-259 Evaluation Module to demonstrate functionality of the TPS6118x IC.
特長
- 8 strings of up to 12 LEDs
- Ribbon cable for connection to the TPS61181EVM-259 and TPS61182EVM-259 Evaluation Module
購入と開発の開始
評価ボード
WLEDEVM-260 — WLEDEVM-260 評価モジュール
WLEDEVM-260 — WLEDEVM-260 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | WLEDEVM-260 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |