VCTR-3P-VX1000
概要
VX1000 ハードウェアにより、CANape などの測定およびキャリブレーション ツールを使用して、高性能で実行時間への影響がわずかな ECU にアクセスできます。車両用に設計されていますが、テスト ベンチやラボでも使用できます。高いスケーラビリティと幅広い製品ラインアップにより、VX1000 ハードウェアはあらゆる使用事例に最適なソリューションを提供します。
システムは、ベース モジュールとプラグオン デバイスの 2 つの主要部品で構成されています。VX1000 ファミリは、Sitara ファミリ (AM263、AM263P、AM275)、Jacinto ファミリ (TDA4)、AWR1843、AWR2944、MSPM0x、TM4C129 など幅広いコントローラをサポートしています。JTAG、SWD、Aurora、Nexus-Aux は、VX1000 が直接サポートする最も一般的なコントローラのその他のインターフェイスです。
特長
- ベース モジュールと PC 間との ETH ベースの高帯域幅接続
- 車載用 POD の超小型化かつ非常に高い堅牢性
- 業務開始のシンプルなステップ
- 同期データ収集用の組込みドライバを自由に利用でき、パフォーマンスが向上
- IEEE 1588 PTP による高精度の同期
- 最大 100kHz の超高速測定サイクル
- XCP デバッグ
- フラッシュ
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
C2000 リアルタイム マイコン
画像の提供元:Vector Informatik GmbH
購入と開発の開始
インターフェイス・アダプタ
VCTR-3P-VX1000 — VX1000測定およびキャリブレーションインターフェイスハードウェア
VCTR-3P-VX1000 — VX1000測定およびキャリブレーションインターフェイスハードウェア
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Vector Informatik GmbH。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。