USB-REDRIVER-EVM
USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板
USB-REDRIVER-EVM
概要
USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- VBUS 電源
- USB 2.0 と USB 3.0 向けリドライバ
- 低コストのソリューション
- USB-REDRIVER-EVM INT-038 ボード
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価モジュール
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | USB-REDRIVER-EVM User's Guide | 2016/05/18 | |||
| 証明書 | USB-REDRIVER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |