USB-CTM-MINIDK-EVM

ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック ボードの評価基板

USB-CTM-MINIDK-EVM

ご注文はこちら

概要

USB Type-C™ / Power Delivery (PD) ミニドック評価基板 (EVM) は、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けの包括的なリファレンス ソリューションを提供します。  この EVM は小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • 双方向の電力伝送機能
  • DRP (デュアル ロール ポート) フル機能 USB Type-C と PD ポート
  • HDMI または miniDP を経由する、最大 4K のデュアル ビデオ
  • Type-C 経由のフラッシュ更新機能

  • USB-CTM-MINIDK-EVM INT-042 ボード

eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25910 2.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TPD13S523 ESD 保護機能と電流制限負荷スイッチ搭載、13 チャネル HDMI ポート ソリューション

 

MOSFET
CSD87501L ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル コモン ドレイン LGA 封止、5.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65982 USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB321 VCONN 搭載、USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能 TUSB3410 UART、I2C、IrDA のシリアルポートから USB へのブリッジ TUSB8041 4 ポート、5Gbps、SuperSpeed USB 3.0 ハブ

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2500 0.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ

 

USB リドライバとマルチプレクサ
HD3SS3212 2 チャネル、10Gbps、2:1/1:2、USB 3.1 差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ HD3SS460 4 x 6 チャネル、USB Type-C™ 代替モード、マルチプレクサ/デマルチプレクサ

 

コンパレータ
TLV3012 リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ (プッシュプル)

 

ロード スイッチ
TPS2013A 5.5V、1.5A、35mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01243 ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB-CTM-MINIDK-EVM ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01243 ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 USB-CTM-MINIDK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド USB Type-C Mini Dock Users Guide (Rev. B) PDF | HTML 2016/08/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01243 ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。