USB-C-PD-TKT-EVM

USB-C-Power Delivery-TKT-EVM、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板

USB-C-PD-TKT-EVM

ご注文はこちら

概要

USB-C-PD-TKT-EVM は、TPS65987DDJ のデフォルト構成を使用する、USB Type-C PD (パワー デリバリ) 向けの評価基板です。ユーザーはこの製品を採用すると、構成 4 を使用する場合に最大 60W、構成 2 を使用する場合に最大 45W というさまざまな電力プロファイルを開発できます。さらに、この製品が搭載している USB Type-A から Type-C へのコンバータは、最大 1.5A の供給能力を通知 (アドバタイズ) することができます。また、Type-C プラグから Type-C レセプタクルや、Type-C レセプタクルから Type-C レセプタクルへの変換を行う 2 枚のテスト基板も付属しています。

特長
  • 60W/45W ソース (電力供給)
  • USB Type-C® PD (パワー デリバリ)
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25820 VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 1.5A パワー スイッチ TPS65987DDJ PC ホストと Thunderbolt デバイス向け、パワー スイッチ内蔵、USB-C® パワー デリバリ (PD) コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C-Power Delivery-TKT-EVM、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB-C-PD-TKT-EVM USB-C-Power Delivery-TKT-EVM、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 USB-C-PD-TKT-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/11/01
ユーザー・ガイド USB Type-C PD TKT Evaluation Module 2019/07/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。