ULTICHIP-3P-UC1046
UC1046 と AFE7769 をベースとした Ultichip Communication Technology の小型セル向けソリューション
ULTICHIP-3P-UC1046
概要
Ultichip Communication Technology Blade40 は、Ultichip の UC1046 デジタルフロントエンド (DFE) と TI の AFE7769 トランシーバをベースにした、低コストかつ高性能の Pico RU ソリューションで、4G LTE、5G NR、または 4G/5G デュアルモードをサポートしています。Blade40 の出力電力は、アンテナあたり最大 250mW です。その他の構成はユーザーの要件に合わせてカスタマイズできます。
Blade40 は、プリコード処理、波効率低減 (CFR)、デジタルプリディストーション処理 (DPD)、デジタルアップコンバージョン (DUC)、ダウンコンバージョン (DDC)、構成可能なフィルタプロセッサ (フィルタ) など、4G/5G RRU のフル DFE 機能をサポートしています。
フロントホールインターフェイス Blade40 は、eCPRI および CPRI 形式として設定できます。O-RAN 仕様に基づくオプション 7 または OTIC 仕様に基づくオプション 8 のフロントホール機能両方のスプリットモードがサポートされています。すべての LOW-PHY 機能は、プログラマブル高速フーリエ変換 (FFT/IFFT) プロセッサなどを内蔵しています。
特長
- 6GHz 未満の RF 周波数帯域をサポート
- アンテナキャリア:4T4R
- 送信電力: 4 x 250mW
- リファレンス感度:-97dBm (お支払期限の 5 日前)
- ACLR:–48dBc 未満 (24dBm、100MHz NR、8.5dB PAR 信号)
- 評価基板:2% 未満 (24dBm、100MHz NR、8.5dB PAR 信号)
- IEEE 1588v2 PTP、SyncE、GPS をサポート。
RF トランシーバ
購入と開発の開始
BLADE40-S2600 — Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR リファレンスデザイン
BLADE40-S2600 — Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR リファレンスデザイン
BLADE40-S2618
— Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR および 2T2R 4G LTE リファレンスデザイン
BLADE40-S2618
—
Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR および 2T2R 4G LTE リファレンスデザイン
BLADE40-S3500
— Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR リファレンスデザイン
BLADE40-S3500
—
Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR リファレンスデザイン
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。