ULN2003ADYYEVM

ULN2003A の評価基板。DYY SOT-23-THIN パッケージ封止

ULN2003ADYYEVM

ご注文はこちら

概要

ULN2003ADYYEVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、ULN2003ADYY ダーリントン トランジスタ アレイのすべての性能と機能を評価できます。ULN2003ADYYEVM は、ULN2003ADYY のテストと評価を行うために、電源電圧と出力負荷を接続したスタンドアロン ボードとして使用することを想定した設計を採用しています。テストなどの完了後、より大規模なアプリケーションの電源システムの一部に組み込むことができます。この評価基板 (EVM) には、ULN2003ADYY の SOT (DYY バージョン) が実装済みです。

特長
  • INx 信号のフローティング状態を確実に防止するために、各制御入力にプルダウン抵抗を接続しています。
  • より大きい電流能力を実現するために、複数のジャンパを並列チャネルに接続し、大電流の供給能力を確保しています。
  • OUT7 に接続済みの NPN ドライバがオフになったときに、誘導性負荷が励起されます。この負荷からのキックバック電圧を抑制するために、OUT7 から COM に向かう追加のダイオードが 1 個接続されています。
ローサイド スイッチ
ULN2003A 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ ULN2004A 15V 入力対応、50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ ULQ2003A-Q1 車載対応、50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ ULQ2004A-Q1 車載対応、15V 入力対応、高温サポート、50V、7 チャネル ダーリントン アレイ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ULN2003ADYYEVM — ULN2003A の評価基板。DYY SOT-23-THIN パッケージ封止

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ULN2003ADYYEVM ULN2003A の評価基板。DYY SOT-23-THIN パッケージ封止

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ULN2003ADYY Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/08/06
証明書 ULN2003ADYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/06/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。