ULN2003ADEVM
ULN2003A 評価基板
ULN2003ADEVM
概要
ULN2003A 評価基板 (EVM) を使用すると、ハードウェア エンジニアはダーリントン トランジスタ アレイである ULN2003A のすべての性能と機能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、ULN2003A のテストと評価を行うために、電源電圧と出力負荷を接続したスタンドアロン ボードとして使用することを想定した設計を採用しています。テストなどの完了後、より大規模なアプリケーションの電源システムの一部に組み込むことができます。この評価基板 (EVM) には、ULN2003A の SOIC (D バージョン) が実装済みです。
特長
- INx 信号のフローティング状態を確実に防止するために、各制御入力にプルダウン抵抗を接続しています。
- より大きい電流能力を実現するために、複数のジャンパを並列チャネルに接続し、大電流の供給能力を確保しています。
- OUT7 に接続済みの NPN ドライバがオフになったときに、誘導性負荷は励起されます。この負荷からのキックバック電圧を抑制するために、OUT7 から COM に向かう追加のダイオード。
ローサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
ULN2003ADEVM — ULN2003A の評価基板
ULN2003ADEVM — ULN2003A の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ULN2003AD Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/02/14 | ||
| 証明書 | ULN2003ADEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/03/12 |