ULC-HPB-DEMO

超音波レンズ クリーニング機能と小型スプレー ボトルを内蔵した 2MP (メガピクセル) カメラ

概要

ULC-HPB-DEMO は、テキサス インスツルメンツと HPB Optoelectronics の協力を通じて、超音波レンズ クリーニング (ULC) 向けのオールインワン評価システムを製作しました。デモ キットの構築はHPB Optoelectronics 社により完了しました。Executive Demo とも呼ばれるこのデモは、専用のソフトウェアや追加のハードウェアなしですぐに使用できるシンプルなものです。内蔵 2MP カメラは、USB ビデオ クラス (UVC) 規格を使用して、プラグアンドプレイ体験を提供します。LED ステータス インジケータを搭載したボタン モジュールは、水の清掃、除氷、自動センシングを簡単に評価することができます。このシステムは、標準的な USB-A 接続と USB-C 接続を使用しています。これらの接続は、さまざまなテスト環境に合わせて拡張できます。

特長
  • 必要なアクセサリをすべて搭載した包括的な ULC デモシステム
  • 内蔵 USB カメラ
  • シンプルなプラグアンドプレイ操作
  • 便利な収納ボックス

  • 2MP (メガピクセル) のカメラモジュールは、14mm の開口部で 115 度の FoV (視野角) を実現
  • 統合インスタント クリア ビュー システム (ICVS)
  • 4 ボタンコントロール ボックス
  • 12V 電源
  • Micro-USB から USB-A への変換ケーブル
  • USB-C ケーブル
  • バレル ジャック アダプタ
  • ミニ スプレー ボトル
  • クイックスタート ガイド

超音波クリーニング IC
DRV2901 広い電源電圧範囲で動作し、超音波クリーニングを行うのに役立つ、シングルチャネル PWM 入力ピエゾ トランスデューサ ドライバ DRV2911-Q1 車載、シングルチャネル、PWM 入力、超音波クリーニング向け圧電トランスデューサ ドライバ ULC1001 電流 / 電圧センシング機能と PWM 出力機能を搭載した超音波レンズ クリーニング向けの構成可能な DSP ULC1001-Q1 自動車用、電流 / 電圧センシング機能搭載、超音波レンズ クリーニング向け、構成可能な DSP
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.

購入と開発の開始

評価ボード

ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle

サポート対象の製品とハードウェア

ULC-HPB-DEMO 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド ULC-HPB-DEMO Quick Start Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/12/13
証明書 ULC-HPB-DEMO EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/06/27

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。