UCG28826EVM-093

UCG28826 評価基板

UCG28826EVM-093

ご注文はこちら

概要

UCG28826EVM-093 は 65W USB-C® PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この EVM は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28826EVM-093 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD 出力電圧に変換します。出力電圧は選択でき、最大 3.25A の出力電流定格で 20VDC に、最大 3.00A の出力電流定格で 5VDC、9VDC、15VDC に変換できます。このデザインで使用しているメイン デバイスは、650V の GaN FET とコントローラを 5mm x 5mm のパッケージに内蔵した UCG28826 です。

特長
  • 入力電圧範囲全体にわたる全負荷動作時に 93 ~ 95% の効率。
  • 最大スイッチング周波数 140kHz で 2.8W/cm3 (3.9cm x 3.43cm x 1.71cm) の電力密度を実現。
  • 自己バイアスと補助巻線レス センシングを採用し、電流センスと HV (高電圧) スタートアップと X コンデンサ放電の各機能内蔵を通じて、BOM (部品表) コストを最小限に低減。
  • OVP (過電圧保護)、OTP (過熱保護)、短絡 / 過電流保護、ブラウンイン / アウト保護などの包括的な保護機能。
  • USB-C® 出力を通じて、ADAP などの最終製品向けにシステム レベルの包括的な評価を実施可能。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
UCG28826 GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCG28826EVM-093 — UCG28826 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

UCG28826EVM-093 UCG28826 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCG28826EVM-093 65W USB-C PD High-Density GaN Integrated Quasi-Resonant Flyback Converter (Rev. B) PDF | HTML 2025/05/14
証明書 UCG28826EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。