UCD90SEQ48EVM-560

UCD9090 10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタの評価基板

UCD90SEQ48EVM-560

ご注文はこちら

概要

UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) は、48 ピンのソケットとインターフェイス回路を使用した、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタである UCD9090RGZ を使用したシステム レベルの開発に役立ちます。この評価基板 (EVM) と、評価基板の GUI 操作に使用する PC を接続するための USB ケーブルが 1 本付属しています。

特長
  • 10 本の電圧レールの監視とシーケンス制御
  • モニタごとに、エラーとピーク値の不揮発性ロギング機能搭載 (最大 30 個の障害)
  • 10 本のレールに対応する閉ループのマージン設定
  • レールの状態をピンで選択可能
  • マルチフェーズの PWM クロック ジェネレータ
  • ウォッチドッグ タイマとシステム リセットをプログラム可能
  • フレキシブルなデジタル I/O 構成
  • 内部温度センサ
  • JTAG や I2C/SMBus/PMBus とのインターフェイス
シーケンサ
UCD9090 10 チャネル シーケンサおよびシステム ヘルス モニタ UCD9090-Q1 車載用 10 チャネル シーケンサおよびシステム ヘルス モニタ UCD9090A ACPI 対応、10 レール電源シーケンサおよびモニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD90SEQ48EVM-560 — 評価モジュール、UCD9090 用、10 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD90SEQ48EVM-560 評価モジュール、UCD9090 用、10 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCD90SEQ48EVM-560 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド UCD90SEQ48EVM-560: 48-Pin Sequencer Development Board (Rev. A) 2018/10/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。