UCD3138A64OEVM-662

UCD3138 80 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板

UCD3138A64OEVM-662

ご注文はこちら

概要

UCD3138A64 は、絶縁型電源アプリケーション向けに最適化済みのデジタル コントローラです。UCD3138A64OEVM-662 評価基板 (EVM) は、この製品をスタンドアロンで評価する場合の使いやすいテスト プラットフォームを提供します。1 個の 80 ピン ソケットと一連の包括的なテスト ポイントを実装したこの評価基板 (EVM) を使用すると、ハードウェアとファームウェアのエンジニアは、デバイスのさまざまなピン上の信号を個別に操作し、開ループ動作を検討することができます。また、この評価基板 (EVM) には、シンプルな閉ループ制御構成を実現するフレキシビリティもあります (たとえば、RC 回路を使用して PWM (パルス幅変調) 出力信号をフィルタリングで除去し、閉ループ制御で DC 電圧を安定化するなど)。

デバイスとの通信に使用できるハードウェア ポートは、PMBus や UART です。この評価基板 (EVM) は最大 5V DC の入力で動作し、オンボードの 3.3V LDO を使用してデバイスにバイアスを供給します。代わりに、ジャンパを使用して、PMBus 通信ピン経由でデバイスにバイアスを供給することもできます。

注:ファームウェアをダウンロードし、UCD3138A64OEVM-662 に実装済みの UCD3138A64 デバイスにプログラムする (書き込む) には、USB-TO-GPIO アダプタという TI の別の評価基板 (EVM) が必須です。USB-TO-GPIO アダプタは、UCD3138A64OEVM-662 評価基板に付属しておらず、別途購入する必要があります。USB-TO-GPIO アダプタは、type-A から mini-B への接続を行う USB ケーブルを使用して、ホスト PC と、UCD3138A64 の間で、通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB-TO-GPIO アダプタは、以下の「関連製品」セクションに掲載されています。

特長
  • 複数のテスト ポイントを実装し、80 ピン デジタル コントローラである UCD3138A64 のすべてのピンに容易にアクセス可能
  • デバイスの取り外し / 交換を容易に実行できるソケットを実装済み
  • GPIO と ADC12 のすべてのピンにアクセス可能 (各ピンにオンボード RC フィルタを搭載)
  • 複数のジャンパを使用し、さまざまな評価対象に合わせて評価基板 (EVM) を調整する機能
  • ハードウェア端子:PMBus、UART、ロジック アナライザ
  • 追加のメモリ ストレージとして使用できる、SPI と I2C 経由でアクセス可能なオンボード EEPROM を搭載
  • 5.0V 外部電源入力と、デバイスにバイアスを供給するオンボード 3.3V LDO (PMBus ポート経由でデバイスにバイアスを供給するオプション)
AC/DC controllers
UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD3138A64OEVM-662 — UCD3138 evaluation module for 80-pin open-loop digital power controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD3138A64OEVM-662 UCD3138 evaluation module for 80-pin open-loop digital power controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCD3138A64OEVM-662 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Using the UCD3138A64 Digital Controller 2014/12/05

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
UCD3138A64CEVM-660 UCD3138A64 制御カード評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示