UCD3138064AEVM149
UCD3138064A パワー コンバータ コントロール カード評価基板
UCD3138064AEVM149
概要
UCD3138064AEVM149 は評価基板 (EVM) で、UCD3138ARGC と UCD3138064ARGC の各デジタル電源アプリケーションで制御カードとして機能します。UCD3138064AEVM149 は、UCD3138ARGC と UCD3138064ARGC の各コントローラ デバイスを研究するためのスタンドアロン制御カードとして使用することも、完全に安定化されたパワー コンバータを実装するために出力段ボードと組み合わせて動作する DPWM コントローラ ボードとして使用することもできます。
特長
- 40 ピンのデジタル信号コネクタ (デジタル信号をパワー コンバータに接続)
- JTAG コネクタ
- LED インジケータ
- USB-to-GPIO アダプタを経由して PC コンピュータに接続するための PMBus コネクタ
- デバイスの評価、システムの設計、回路とファームウェアのデバッグを実行するための複数のテスト ポイント
AC/DC controllers
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
ドーター・カード
UCD3138064AEVM149 — UCD3138064AEVM149 パワー・コンバータ・コントロール・カード評価モジュール
UCD3138064AEVM149 — UCD3138064AEVM149 パワー・コンバータ・コントロール・カード評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCD3138064AEVM149 | 2015/10/28 | |||
| 証明書 | UCD3138064AEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |