詳細リクエスト
ユーザーズ ガイド、GUI、その他の情報が入手可能です。リクエストする
UCC5880-Q1 評価基板は、調整可能なゲート ドライブ能力と高度な保護機能を搭載した 20A 絶縁シングルチャネル ゲート ドライバである UCC5880-Q1 を評価できる設計を採用しています。このゲート ドライバは、EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。UCC5880-Q1 ドライバ段は分割出力のデュアル ドライバを採用しており、アプリケーションの多様な条件に合わせるために、最大限のフレキシビリティでゲート駆動能力を調整できます。アクティブ ミラー クランプ、DESAT (脱飽和) 検出またはシャント電流センシングによる検出、ソフト ターンオフまたは 2 レベル ターンオフ、VCE の過電圧保護、ゲート ドライバ電源の UVLO (低電圧ロックアウト) と OVLO (過電圧ロックアウト)、温度監視とサーマル シャットダウン、ゲート監視のような各種保護機能を搭載しており、高い信頼性を必要とするシステムに対応できます。また、このドライバは、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を経由する、診断、保護、監視に関する高度な機能も搭載しています。このゲート ドライバは、EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。UCC5880-Q1 ドライバ段は分割出力のデュアル ドライバを採用しており、アプリケーションの多様な条件に合わせるために、最大限のフレキシビリティでゲート駆動能力を調整できます。アクティブ ミラー クランプ、DESAT (脱飽和) 検出またはシャント電流センシングによる検出、ソフト ターンオフまたは 2 レベル ターンオフ、VCE の過電圧保護、ゲート ドライバ電源の UVLO (低電圧ロックアウト) と OVLO (過電圧ロックアウト)、温度監視とサーマル シャットダウン、ゲート監視のような各種保護機能を搭載しており、高い信頼性を必要とするシステムに対応できます。また、このドライバは、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を経由する、診断、保護、監視に関する高度な機能も搭載しています。
ユーザーズ ガイド、GUI、その他の情報が入手可能です。リクエストする
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | UCC5880QEVM-057 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/11 |