詳細リクエスト
ユーザー ガイドが入手可能です。 ご請求
UCC5880INVERTEREVM ボードは 2 種類の方法で使用できます。スタンドアロンで使用する場合、100nF のコンデンサ負荷を基板に半田付けし、 UCC5880-Q1 ドライバをテストします。大電力のテストを実施する場合、SiC ベースのハーフブリッジ パワー モジュールである Wolfspeed XM3 を直接駆動します。絶縁型バイアス電源である UCC14240-Q1 を 2 個、ボードに搭載しています。この評価基板 (EVM) は、一般的な SPI、デイジーチェーン接続、TI のアドレスをベースとする方式など、さまざまな SPI 通信方式に合わせてフレキシブルに構成することができます。この評価基板 (EVM) は、Sitara™ や C2000™ リアルタイム マイコン制御カードとのインターフェイスが可能で、最大 300kW の 3 相インバータ テストに使用可能
ユーザー ガイドが入手可能です。 ご請求
UCC5880-Q1 evaluation module for variable isolated gate drive in traction inverters
UCC5880-Q1 evaluation module for variable isolated gate drive in traction inverters
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | UCC5880INVERTEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/03/13 |