UCC57142EVM

UCC57142 評価基板

UCC57142EVM

ご注文はこちら

概要

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート ドライバとの互換性も持ちます。

特長
  • 複数のテスト ポイントを使用して、UCC57142 のすべての主要ピンへのプローブ接続が可能
  • データシートの大半のパラメータを迅速に検証可能
  • UCC57142 のすべてのバリアントや、DBV パッケージ封止の他の TI ゲート ドライバとの互換性をお約束
  • TO-220 形状を採用した外部電源デバイスとのローサイド接続が可能
  • バイアス電源で使用するバイパス コンデンサとゲート抵抗の選択肢を重視して最適化した PCB レイアウト
ローサイド ドライバ
UCC27511 5V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27511A 5V UVLO、分割出力対応、5V IN に対処、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27511A-Q1 車載、5V UVLO、分割出力対応、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27517 5V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27517A 5V UVLO 搭載、負の入力電圧に対応、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27517A-Q1 車載、5V UVLO 搭載、デュアル入力構造、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27518 車載、5V UVLO とイネーブル搭載、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27518A-Q1 車載、5V UVLO とイネーブル搭載、反転 CMOS 入力、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27519 5V UVLO とイネーブル搭載、CMOS 入力、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27519A-Q1 車載、5V UVLO とイネーブル搭載、CMOS 入力、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27531 8V UVLO、35V VDD 対応、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27531-Q1 車載、8V UVLO、35V VDD、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27532 8V UVLO、35V VDD 対応、複数の CMOS 入力、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27532-Q1 車載、8V UVLO、35V VDD、CMOS 入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27533 8V UVLO、35V VDD 対応、反転入力と非反転入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27536 8V UVLO、35V VDD 対応、反転入力、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27537 8V UVLO、35V VDD 対応、EN (イネーブル) ピン採用、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27624V 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ゲート ドライバ UCC27624V-Q1 車載、8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ゲート ドライバ UCC44273 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、4A/4A、シングルチャネル、ローサイド ゲート ドライバ UCC57142 過電流保護機能と 12V 低電圧ロックアウト (UVLO) 機能搭載、3A、ローサイド ドライバ UCC57142-Q1 過電流保護機能と 12V 低電圧ロックアウト (UVLO) 機能搭載、車載ローサイド 3A ドライバ UCC57148 過電流保護機能と 8V 低電圧ロックアウト (UVLO) 機能搭載、3A、ローサイド ドライバ UCC57148-Q1 過電流保護機能と 8V 低電圧ロックアウト (UVLO) 機能搭載、車載ローサイド 3A ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC57142EVM UCC57142 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC57142 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/06/12
証明書 UCC57142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。