UCC5304EVM-035

UCC5304 シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバの評価基板

UCC5304EVM-035

ご注文はこちら

概要

UCC5304 評価基板 (EVM) は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバである UCC5304 を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 18V のドライブ電圧でパワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインとして動作し、UCC5304 のピン機能の識別、コンポーネント セレクション ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。

特長
  • 入出力インターフェイスを搭載した高性能絶縁型ドライバ
  • データシートに掲載されている低電圧パラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
絶縁型ゲート ドライバ
UCC5304 5V UVLO 機能搭載、GaN FET と MOSFET 向け、5kVrms、4A/6A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC5304EVM-035 — UCC5304 シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC5304EVM-035 UCC5304 シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC5304EVM-035 2020/01/30
証明書 UCC5304EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/03/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。