UCC33421EVM-092

UCC33421 の評価基板

UCC33421EVM-092

ご注文はこちら

概要

UCC33421EVM-092 は、車載 / 産業用バイアス アプリケーションで利用する場合の UCC33421-Q1 の性能特性と機能を迅速かつ容易に評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスのイネーブル / フォルト (EN/FLT) などの UCC33421-Q1 の機能をテストすることや、SEL ピンを使用して VISO = 5V または VISO = 5.5V の絶縁型出力電圧を構成し、出力に可変負荷を印加することができます。また、入力電圧範囲全体にわたる効率を測定し、システム要件に応じて出力負荷を変動させることもできます。

特長
  • UCC33421-Q1 絶縁型バイアス電源電圧対応、1.5W DC/DC 絶縁型コンバータ モジュール
  • トランス、電力、制御段を 5.85mm x 7.5mm x 2.65mm の DHA-16 パッケージに封止
  • 沿面距離および空間距離:≥8.2mm
  • AEC-Q100、5kVrms 絶縁、保護機能、低電磁波
  • 評価基板は、車載 / 産業用アプリケーションで使用される絶縁型バイアス電源を実証するのに役立ちます
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33411-Q1 車載対応、トランス内蔵、5V / 3.3V、1W、5kVrms 絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
UCC33421EVM-092 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

UCC33421EVM-092 UCC33421 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC33421EVM-092 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2025/08/04
証明書 UCC33421EVM-092 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。