UCC2897AEVM
UCC2897A 評価モジュール
UCC2897AEVM
概要
The UCC2897A evaluation module (EVM) is an active clamp reset forward converter providing a 3.3-V regulated output at 30 A of load current, operating from a 48-V input. The design operates over the full 36-V to 72-V telecom input range, and is able to fully regulate down to zero load current. The module uses the UCC2897A Current Mode Active Clamp PWM Controller for effectively demonstrating the active clamp transformer reset technique.
特長
- ZVS transformer reset using active clamp technique in forward converter.
- All surface mount components, double sided half brick (2.2 x 2.28 x 0.5).
- Low-side active clamp with programmable dead time for ZVS.
- Current-Mode Control with bi-directional sync function.
- Internal PWM slope compensation.
- Start up directly from telecom input voltage.
- Synchronous rectifier output stage allows high efficiency operation.
- Programmable soft start.
- Up to 30 ADC output current.
- Regulation to zero load current.
- Non-latching, cycle-by-cycle over-current and short circuit protection.
- Non-latching, Input under-voltage protection.
- Non-latching, Input over-voltage protection.
- 1500-V isolation primary to secondary
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC2897AEVM — UCC2897A 評価モジュール
UCC2897AEVM — UCC2897A 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC2897AEVM | 2009/02/27 | |||
| 証明書 | UCC2897AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |