UCC28881EVM-680
UCC28881 オフライン・ハイサイド降圧コンバータ、評価モジュール
UCC28881EVM-680
概要
The UCC28881EVM-680 evaluation module (EVM) is an offline high-voltage buck-type power supply that provides 13 VDC at a maximum output of 225 mA. The input accepts a voltage range of 85 VAC to 265 VAC.
特長
- Single 13V output
- No load to 225-mA load range
- Universal off-line input voltage range
- Overload and output short-circuit protection
- Controlled start up and restart after fault protection
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28881EVM-680 — UCC28881 オフライン・ハイサイド降圧コンバータ、評価モジュール
UCC28881EVM-680 — UCC28881 オフライン・ハイサイド降圧コンバータ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) | 2015/12/08 | |||
| 証明書 | UCC28881EVM-680 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |