UCC28780EVM-021

UCC28780 45W アクティブ クランプ フライバック コンバータの EVM、UCC24612 および Si MOSFET 搭載

UCC28780EVM-021

ご注文はこちら

概要

UCC28780EVM-021 は、ノート PC 充電や他のアプリケーション向けにオフライン アクティブ クランプ フライバック アダプタを評価するための 45W 評価基板です。この評価基板は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28780EVM-021 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を 20VDC に変換し、公称出力電流定格 2.25A と、過電力容量について 160ms の制限を達成します。このデザインで主に使用するデバイスは、アクティブ クランプ フライバック コントローラ UCC28780、SR コントローラ UCC24612、Si MOSFET です。

特長
  • アクティブ クランプ フライバック コントローラ、Si MOSFET パワー IC、同期整流器を使用する、45W、20V の AC/DC コンバータ
  • 高効率 (> 93%)、高電力密度 (> 20W/in3 )、低スタンバイ電力 (55mW)、高スイッチング周波数 (300kHz)
  • EU 行動規範と米国エネルギー省の効率要件を上回る
  • アダプティブ バースト モード機能により、軽負荷時も高効率を維持
  • この評価基板はテスト済みで発注可能、ユーザー ガイドが付属

  • 高電圧評価基板ユーザー向け安全性ガイドライン

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC24612 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ UCC28780 1MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

 

シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28780EVM-021 — UCC28780 45W アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの EVM、UCC24612 と Si MOSFET 搭載

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28780EVM-021 UCC28780 45W アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの EVM、UCC24612 と Si MOSFET 搭載

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28780EVM-021 2018/05/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。