UCC28750EVM-071

UCC28750 電流モード フライバック コントローラの評価基板

UCC28750EVM-071

ご注文はこちら

概要

UCC28750EVM-071 は、オフライン AC/DC 電力コンバータを評価するための 60W 評価基板です。UCC28750EVM-071 は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28750EVM-071 は、85VRMS ~ 265VRMS の入力電圧を、最小 24VDC に降圧変換し、60W の出力電力を供給することができます。

特長
  • 24V ±5% の安定化 60W 出力
  • 広い入力範囲:85VRMS ~ 265VRMS
  • 最大負荷効率:90% 超過
AC/DC controllers
UCC28750 オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28750EVM-071 — UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28750EVM-071 UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28750EVM-071 60-W AC to DC Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/11/15
証明書 UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。