UCC28742EVM-001

UCC28742 10W AC/DC コンバータの評価基板

UCC28742EVM-001

ご注文はこちら

概要

UCC28742EVM-001 は、USB アプリケーション向けオフライン アダプタを評価するための 10W 評価基板です。この評価基板 (EVM) は、CoC tier 2 や DoE Level 6 の効率とスタンバイ消費電力に関する要件を満たしています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28742EVM-001 は、USB アダプタ アプリケーション向けに 2.1A の電流制限を設定し、85VRMS ~ 265VRMS の入力電圧を最小 5VDC に変換します。

特長
  • 出力電圧一定の動作に適したフォトカプラ フィードバック
  • タイムアウト遅延ヒカップ機能と過電流保護機能を搭載、±5% 精度、ブリックウォール形状の電流制限機能。
  • ±1% の出力電圧レギュレーションを実現
  • スイッチング損失の低減と高効率に適した共振バレー スイッチング
  • 周波数ディザリングにより EMI を低減
  • 故障保護機能:入力商用電源の低電圧、出力の過電圧、過電流、短絡に対する保護機能
AC/DC controllers
UCC28742 出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W-USB アダプタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28742EVM-001 UCC28742 10W-USB アダプタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28742EVM-001 (Rev. B) 2018/06/06
証明書 UCC28742EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。