UCC28730EVM-552
UCC28730 1 次側フライバック コンバータと、2 次側ウェーク アップ機能を実現する UCC24650 の組み合わせ
UCC28730EVM-552
概要
UCC28730EVM-552 評価基板は、10W のオフライン DCM (不連続導通モード) フライバック コンバータで、フォトカプラを使用せずに、定電圧 (CV) と定電流 (CC) の出力安定化を実現します。 1 次側コントローラは、2 次側電圧ドループ モニタである UCC24650 からのウェークアップ信号を検出し、大きな負荷ステップに対する過渡応答を向上させます。 この評価基板 (EVM) は、UCC28730 が内部の 700V スタートアップ スイッチ、動的制御の動作状態、カスタマイズ済み変調プロファイルを使用し、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にせずに、非常に小さいスタンバイ消費電力を実現します。
特長
- 無負荷時の消費電力は 5mW 未満
- 1 次側安定化機能を採用し、フォトカプラが不要
- ウェークアップ検出機能を採用しており、無負荷時のスイッチング周波数と出力静電容量を最小化することが可能
- ライン (商用電源電圧) 範囲全体と負荷範囲全体にわたる ±5% の電圧安定化と ±5% の電流安定化
- 共振リング バレー スイッチング動作を採用し、最高クラスの全体効率を達成
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28730EVM-552 — UCC28730 一次側フライバック・コンバータ、UCC24650 二次側ウェーク・アップ付き
UCC28730EVM-552 — UCC28730 一次側フライバック・コンバータ、UCC24650 二次側ウェーク・アップ付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor | 2015/02/06 | |||
証明書 | UCC28730EVM-552 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |