UCC28704EVM-724
UCC28704 USB 電源アダプタ向け PSR (1 次側レギュレーション) 付き 5V/10W オフライン電源の評価基板
UCC28704EVM-724
概要
UCC28704EVM-724 は、USB-A ポート上で 5V 出力を供給する 10W オフライン絶縁型電源です。フォトカプラまたは 2 次側フィードバック回路を使用せずに、コンバータの出力電圧と電流は 5% の精度で安定化されます。この EVM は、2 次側同期整流器を追加することなく、世界的な外部電源効率基準 (米国エネルギー省レベル VI、EU 行動規範 V5 Tier-2 など) に準拠する低コストのソリューションを実証します。
特長
- ユニバーサル AC 入力範囲 (85V ~ 265V AC) 、5V/2A 絶縁型出力
- 1 次側レギュレーション (PSR) により 5% の出力電圧 (CV) および電流 (CC) 精度
- DoE Level VI と EU CoC V5 Tier-2 EPS 規格を上回る 83% の平均効率と、60mW 未満のスタンバイ消費電力特性
- 0.15Ω ケーブル端で 80mV p-p の出力電圧リップル
- フォルト 保護機能:出力過電圧、過電流、負荷短絡
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28704EVM-724 — UCC28704 USB 電源アダプタ向け PSR(一次側レギュレーション)付き 5V/10W オフライン電源の評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
UCC28704EVM-724 — UCC28704 USB 電源アダプタ向け PSR(一次側レギュレーション)付き 5V/10W オフライン電源の評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28704EVM-724 10-W USB Adapter | 2016/01/26 | |||
証明書 | UCC28704EVM-724 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
技術記事 | USB Type-C: charging a new world | PDF | HTML | 2016/10/04 | |||
データシート | UCC28704 High-Efficiency Off-Line CV and CC Flyback Controller with Primary-Side Regulation (PSR) データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/02/17 |