UCC28630EVM-572
UCC28630 評価モジュール
UCC28630EVM-572
概要
The Texas Instruments UCC28630EVM-572 evaluation module (EVM) is a 65W primary side regulated (PSR) flyback converter for offline applications, with 130W transient surge capability. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product.
特長
- Transient peak power capability of 200% of nominal output power
- Primary Side Regulation (PSR) eliminates opto-coupler
- Active X-cap discharge for no-load power reduction.
- +/- 1% Voltage regulation
- +/- 7.5% Constant Current Regulation (7A nominal)
- No audible noise.
- Protection Functions: Output Over Voltage, Bias over voltage, AC Brownout, Over Current.
- Frequency dithering for EMI reducation.
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28630EVM-572 — UCC28630 評価モジュール
UCC28630EVM-572 — UCC28630 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC28630EVM-572, 65-W Nominal, 130-W Peak, Primary-Side Regulated Adapter Module (Rev. B) | 2015/03/18 | |||
| 技術記事 | EMI 性能を重視して電源トランスの特性評価を行う方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/10/28 | |
| 証明書 | UCC28630EVM-572 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |