UCC28610EVM-474
25W、ユニバーサル オフライン フライバック コンバータの評価基板
UCC28610EVM-474
概要
UCC28610EVM-474 評価モジュールは、ユニバーサル AC 入力で動作する 25W のオフライン不連続モード (DCM) フライバック コンバータであり、最大負荷電流 2.1A で 12V を出力します。このモジュールは、UCC28610 グリーンモード フライバック コントローラによって制御されます。このコントローラはカスコード構成を採用しており、外付けの電流検出抵抗を使用せずに、完全に統合された電流制御を実現します。このコンバータは、動作範囲全体にわたって不連続モード動作を維持します。この革新的なアプローチにより、従来のフライバック方式と比較して、効率、信頼性、システム コストの向上が実現されています。
特長
- 絶縁型 25W、12-V 出力
- ユニバーサル オフライン入力電圧範囲
- Energy Star™ EPS バージョン 2.0 のアクティブ負荷効率および無負荷時消費電力の要件を上回ります
- EN 55022 クラス B の伝導エミッション要件を満たします
- カスコード構成により、外付けセンス抵抗なしで完全統合型電流制御を実現します
- 動作範囲全体にわたり最適効率を実現する複数の動作モード
- RMS 入力電流および出力電流を制限する過電流保護
- シャットダウン / 再試行応答による時間指定過負荷
- フォトカプラ不要の出力過負荷保護
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28610EVM-474 — 25W ユニバーサル・オフライン・フライバック・コンバータ評価モジュール
UCC28610EVM-474 — 25W ユニバーサル・オフライン・フライバック・コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC28610EVM-474 25-W, 12-V Universal Offline Flyback Converter (Rev. C) | 2011/06/24 | |||
| 証明書 | UCC28610EVM-474 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |