UCC28250EVM-564
二次側制御におけるプリバイアス負荷動作対応 UCC28250 高度 PWM コントローラ用評価基板
UCC28250EVM-564
概要
UCC28250EVM-564 は、プリバイアス動作対応の UCC28250 高度 PWM コントローラを評価するために、完全に組み立てられ、動作確認済みの回路です。UCC28250EVM-564 は、対称型ハーフブリッジ DC/DC コンバータで構成されており、36V ~ 75V の DC 入力を最大出力電力 100W で 3.3V DC 出力に変換します。
特長
- プリバイアス スタートアップ
- プログラム可能な遅延機能付き同期整流制御出力 (ゼロ遅延対応を含む)
- 入力電圧フィードフォワード機能を備えた電圧モード制御、または電流モード制御
- 1 次側または 2 次側制御
- 3.3V、1.5% 精度のリファレンス出力
- 1MHz 対応スイッチング周波数
- 1% 精度で、デューティ サイクル出力に合わせたサイクルごとの過電流保護
- プログラマブル ソフト スタートと Hiccup 再起動タイマ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28250EVM-564 — 評価モジュール、UCC28250 PWM コントローラ用、プリバイアス負荷動作、 2 次側制御付
UCC28250EVM-564 — 評価モジュール、UCC28250 PWM コントローラ用、プリバイアス負荷動作、 2 次側制御付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28250EVM-564 (Rev. A) | 2011/10/07 | |||
| 証明書 | UCC28250EVM-564 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) | 2013/02/15 |