UCC28250EVM-501

評価モジュール、UCC28250 用、1 次側制御、高性能 PWM コントローラ

UCC28250EVM-501

ご注文はこちら

概要

The UCC28250EVM-501 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28250 Advanced PWM Controller with Pre-Bias Operation. The UCC28250EVM-501 comprises a symmetrical half-bridge DC/DC converter, which converts a 36V to 72V DC input to a 3.3V DC output with a maximum 75W output power.

特長
  • Pre-biased Startup
  • Synchronous Rectifier Control Outputs with Programmable Delays (Including Zero Delay Support)
  • Voltage Mode Control with Input Voltage Feed-Forward or Current Mode Control
  • Primary or Secondary-Side Control
  • 3.3-V, 1.5% Accurate Reference Output
  • 1-MHz Capable Switching Frequency
  • 1% Accurate Cycle-by-Cycle Over Current Protection with Matched Duty Cycle Outputs
  • Programmable Soft-Start and Hiccup Restart Timer
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28250 プリバイアス動作対応、高性能ハーフ ブリッジ / フルブリッジ PWM コントローラ UCC28251 プリバイアス動作対応、オフライン アプリケーション向け、高性能ハーフ ブリッジ / フルブリッジ PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28250EVM-501 — 評価モジュール、UCC28250 用、1 次側制御、高性能 PWM コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28250EVM-501 評価モジュール、UCC28250 用、1 次側制御、高性能 PWM コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28250EVM-501 Half Bridge DC-DC Converter with Primary Side Control (Rev. B) 2010/12/07
証明書 UCC28250EVM-501 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。