UCC28180EVM-573
UCC28180EVM-573 360W PFC 評価ボード
UCC28180EVM-573
概要
UCC28180EVM は、UCC28180 連続電流モード降圧 PFC コントローラ (TI 文書番号 SLUUAT3) を使用する多くの利点をクローズアップしています。このコントローラは、120kHz の固定プログラマブル スイッチング周波数で、平均電流モード制御下で動作します。電流と電圧に関するシンプルな外部ループ補償と、先進的な保護機能の組み合わせにより、このコントローラはサーバーとデスクトップ コンピュータの電源、産業用電源、白物家電に最適です。
特長
- 360W、390V 出力
- ユニバーサル オフライン入力電圧範囲
- 平均電流モード PWM 制御
- AC ライン センシングは不要
- 発振器周波数を 120kHz に固定、単一の外付け抵抗でプログラム可能
- ソフト過電流とサイクルごとのピーク電流制限
- 低スタートアップ電流による VCC 低電圧誤動作防止
- 電圧レギュレーション開ループ検出
- ヒステリシス回復機能付き出力過電圧保護
- 拡張されたダイナミック応答
- ソフト スタート
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28180EVM-573 — UCC28180EVM-573 360W PFC 評価ボード
UCC28180EVM-573 — UCC28180EVM-573 360W PFC 評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28180EVM-573 (Rev. B) | 2013/11/27 | |||
| 証明書 | UCC28180EVM-573 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |