UCC28056EVM-296
UCC28056 PFC 評価基板
UCC28056EVM-296
概要
UCC28056EVM は、CrM / DCM ミックス モード PFC コントローラである UCC28056 を採用した PFC コンバータの評価基板(EVM)です。この EVM は 85Vac ~ 265Vac の入力を受け入れ、390Vdc の出力電圧で 165W の全負荷出力電力を供給します。
特長
- 力率と最適化された THD を統合
- 先進的な軽負荷効率管理機能を通じて、業界で最高の軽負荷効率を実現
- 無負荷時の消費電力 は 50mW 未満
- インダクタの ZCD 巻線は不要なので、力率を犠牲にせずに低コスト化が可能
- 高速で、強化されたダイナミック応答 (非線形制御)
- 充実かつ高信頼な, 保護機能
- テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28056EVM-296 — UCC28056 PFC 評価ボード
UCC28056EVM-296 — UCC28056 PFC 評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC28056EVM-296 Evaluation Module User Guide (Rev. C) | 2019/10/31 | |||
| 証明書 | UCC28056EVM-296 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |