UCC28051EVM

UCC28051 評価モジュール

UCC28051EVM

ご注文はこちら

概要

UCC28051 Evaluation Module is a 100-W offline AC-DC voltage converter with power factor correction (PFC). The power module was designed to show how the UCC28051 could be configured in an off-line power factor corrected preregulator. The module was designed to operate over a universal input range of 85 V to 265 V with a 400-V dc regulated output.

AC/DC controllers
UCC28050 15.6V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、–40℃ ~ 105°C、臨界モード PFC コントローラ UCC28051 12.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 105℃、臨界モード PFC コントローラ UCC38050 15.6V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 85℃、遷移モード PFC コントローラ UCC38051 12.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、0℃ ~ 70℃、臨界モード PFC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28051EVM — UCC28051 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28051EVM UCC28051 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC28051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド 100-W Universal Line Input PFC Boost Converter (Rev. A) 2004/02/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。